Schneider-Electric
 
26545 image- myse
26545
Acti9 Vigi C60 - bloc différentiel - 40A - 4P - 220..415V - 300mA
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi C60
Description des pôles 4P
[In] courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type AC
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 220...415 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel Dépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-2
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Pas de 9 mm 7
Hauteur 87 mm
Largeur 135 mm
Profondeur 74 mm
Poids du produit 0,18 kg
Endurance mécanique 20000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage0,5…25 mm² souple
Borne du type à cage0,5…35 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 14 mm
Couple de serrage 3,5 N.m
Environnement
Normes CEI 60947-2
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60947-2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 9,2 cm
Longueur de l'emballage 1 14,9 cm
Poids de l'emballage 1 0,251 kg